??
CAD model selection
K0986.1001
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0986 - Shaft collar with thread
Bill of material
K0986.1001
BESTKIPP
Order No.
K0986.1001 mm
MATERIAL
Main
Steel
B
width
9
C
C (DIN 912)
M3x10
D1
thread
M10 mm
D2
diameter
24 mm
R
Störbereich
26.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0244 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245156481
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions